Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Klasifikace produktové rodiny |
Cestný šoupátkový ventil, přímo ovládaný, externí pilotní ovládání, externí odvzdušnění |
Typ produktové rodiny |
VDSJ |
Produktová rodina |
VDSJ-10A |
Provozní tlak, max. [bar] |
350 |
Počet přípojek |
4 |
Max. průtok [l/min] |
50 |
Polohy |
2 |
Běžná poloha |
Bezproudově rozepnuto |
Ventilové kulové šoupátko |
Typ šoupátka |
Způsob připojení |
Ventil pro zašroubování |
Přímo řízený |
S externím servořízením |
Otvor k našroubování |
CA-10A-4N |
Jmenovitý průtok [l/min] |
50 |
Nastavení tlaku [bar] |
11.5 |
Přednastavení tlaku |
S přednastavením tlaku |
Těsnicí materiál |
NBR |
Hydraulická kapalina |
HL,HLP |
Rodina výrobků |
3cestný |
Typ výrobku |
VDSJ |
Hmotnost [kg] |
0.2 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18320-87 |