Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Klasifikace produktové rodiny |
Logický prvek, tlaková váha s hlášením statického zatížení |
Typ produktové rodiny |
VRLA |
Produktová rodina |
VRLA-10A-S |
Provozní tlak, max. [bar] |
350 |
Počet přípojek |
4 |
Max. průtok [l/min] |
45 |
Ventilové kulové šoupátko |
Typ šoupátka |
Přímo řízený |
S externím servořízením |
Způsob připojení |
Ventil pro zašroubování |
Otvor k našroubování |
CA-10A-4N |
Jmenovitý průtok [l/min] |
45 |
Těsnicí materiál |
NBR |
Hydraulická kapalina |
HL,HLP |
Rodina výrobků |
Logické prvky |
Typ výrobku |
VRLA |
Hmotnost [kg] |
0.22 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18321-86 |