Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Klasifikace produktové rodiny |
Tlakové pojistné ventily, pilotně ovládané šoupátkové provedení, tlakově kompenzované |
Typ produktové rodiny |
VSP |
Počet přípojek |
2 |
Provozní tlak, max. [bar] |
420 |
Max. průtok [l/min] |
150 |
Běžná poloha |
Bezproudově sepnuto |
Ventilové kulové šoupátko |
Typ šoupátka |
Přímo řízený |
Řízený servem |
Způsob připojení |
Ventil pro zašroubování |
Otvor k našroubování |
065 |
Jmenovitý průtok [l/min] |
150 |
Nastavitelný rozsah tlaku [bar] |
35-210 |
Nastavení tlaku [bar] |
200 |
Přednastavení tlaku |
S přednastavením tlaku |
Možnosti nastavení |
Bezúnikový inbusový šroub |
Těsnicí materiál |
NBR |
Hydraulická kapalina |
HL,HLP |
Typ výrobku |
VSP |
Rodina výrobků |
Odlehčení |
Hmotnost [kg] |
0.28 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18318-27 |