Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Klasifikace produktové rodiny |
3cestný regulátor průtoku, tlakově kompenzovaný, kombinovaný typ, pevně nastavený |
Typ produktové rodiny |
VRFC |
Produktová rodina |
VRFC-12A-TF |
Provozní tlak, max. [bar] |
350 |
Počet přípojek |
3 |
Max. průtok [l/min] |
37 |
Způsob připojení |
Ventil pro zašroubování |
Přímo řízený |
Řízený servem |
Otvor k našroubování |
CA-12A-3N |
Jmenovitý průtok [l/min] |
37 |
Těsnicí materiál |
NBR |
Hydraulická kapalina |
HL,HLP |
Rodina výrobků |
Regulátor proudu |
Typ výrobku |
VRFC |
Hmotnost [kg] |
0.26 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18321-19 |