Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Průmyslový hydraulický ventil s vysokým rozsahem výkonu. Spolehlivá redukce tlaku na signál požadované hodnoty.
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Schéma připojení |
ISO 4401-07-07-0-05 |
Produktová rodina |
3DRE(M)(E) |
Provozní tlak, max. [bar] |
315 |
Max. průtok [l/min] |
300 |
Symbol pístu |
P → A |
Způsob připojení |
Montáž na blok |
Jmenovitá velikost |
16 |
Typ ovládání |
Elektrické s integrovanou elektronikou |
Počet přípojek |
4 |
Počet pracovních poloh |
2 |
Napájecí napětí |
24 VDC |
Elektrická zástrčka |
Konektor 7pólový (6 + PE) |
Popis elektrického zapojení |
Konektor 7pólový (6 + PE) dle ČSN EN 175201-804 |
Konektivita |
Analog., požadovaná hodnota 0 … 10 V |
Popis shody |
CE – dle směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Hydraulická kapalina |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Těsnění |
FKM |
Hmotnost [kg] |
9.9 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | 2634f0f6-c956-46d8-b5b9-fdd45624a5eb |
Návod k obsluze | fd315abc-32d4-458f-a98a-b2dcd75a090d |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |
R900021267
Protizástrčka, zástrčka 7pólová (6 + PE) dle ČSN EN 175301-804
Cena na vyžádáníR900217845
Protizástrčka, zástrčka 7pólová (6 + PE) dle ČSN EN 175301-804
Cena na vyžádání