Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Průmyslový hydraulický ventil s vysokým rozsahem výkonu. Spolehlivé spínání směru průtoku oleje podle hydraulického symbolu
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Schéma připojení |
ISO 7368 |
Produktová rodina |
LC |
Provozní tlak, max. [bar] |
420 |
Max. průtok [l/min] |
11500 |
Symbol pístu |
Symbol A5E |
Způsob připojení |
Vestavný ventil |
Jmenovitá velikost |
100 |
Typ ovládání |
s hydraulickou obsluhou |
Počet pracovních poloh |
2 |
Popis elektrického zapojení |
Konektor 3pólový (2 + PE) dle EN 175301-803 |
Hydraulická kapalina |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Těsnění |
NBR |
Hmotnost [kg] |
23.45 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | 45061beb-b205-410e-8bd9-7afacb7abbc8 |
Návod k obsluze | fd315abc-32d4-458f-a98a-b2dcd75a090d |