Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Klasifikace produktové rodiny |
2/2cestný sedlový ventil, přímo ovládaný, s ovládáním magnetem |
Typ produktové rodiny |
KSDE |
Produktová rodina |
KSDE.1 N/P |
Počet přípojek |
2 |
Provozní tlak, max. [bar] |
350 |
Max. průtok [l/min] |
20 |
Polohy |
2 |
Běžná poloha |
Bezproudově sepnuto |
Ventilové kulové šoupátko |
Sedlové provedení |
Způsob připojení |
Ventil pro zašroubování |
Přímo řízený |
Přímo řízený |
Otvor k našroubování |
Sun T-13A |
Jmenovitý průtok [l/min] |
20 |
Typ ovládání |
Magnetické ovládání zap/vyp |
Cívka |
GZ37 |
Integrovaná cívka |
Samostatná objednávka |
Těsnicí materiál |
FKM |
Hydraulická kapalina |
HL,HLP,HETG,HEPG,HEES |
Typ výrobku |
KSDE |
Rodina výrobků |
2cestné |
Hmotnost [kg] |
0.29 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18136-20 |