Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Průmyslový hydraulický ventil s vysokým rozsahem výkonu. Spolehlivá regulace průtoku na nastavenou hodnotu.
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Schéma připojení |
ISO 6263-06-03-*-13 |
Produktová rodina |
2FRM10,16 |
Provozní tlak, max. [bar] |
315 |
Max. průtok [l/min] |
25 |
Symbol pístu |
A → B, B → A |
Způsob připojení |
Montáž na blok |
Jmenovitá velikost |
10 |
Typ ovládání |
s mechanickou obsluhou |
Počet přípojek |
2 |
Počet pracovních poloh |
2 |
Popis elektrického zapojení |
Konektor 3pólový (2 + PE) dle EN 175301-803 |
Hydraulická kapalina |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Těsnění |
FKM |
Hmotnost [kg] |
3.35 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | 8efec6c6-bed8-4fb2-bf5a-3b9e5711a97a |
Návod k obsluze | fd315abc-32d4-458f-a98a-b2dcd75a090d |