Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Krycí profil, N8 PP, zelená
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Drážka profilu |
8 |
Barva |
Zelená (RAL 6032) |
Obalová jednotka |
10 |
Délka [L] |
2000 |
Materiál |
PP |
Hmotnost [kg] |
0.02 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842554771 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |