Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Krycí profil, N6 změkčené PVC
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Drážka profilu |
6 |
Barva |
Světle šedá (RAL 7035) |
Obalová jednotka |
1 |
Délka [L] |
10000 |
Materiál |
Měkčené PVC |
Hmotnost [kg] |
0.36 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842542435 |