Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Krycí profil, N10 H-PVC, oranžová
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Drážka profilu |
10 |
Barva |
Oranžová (RAL 2004) |
Obalová jednotka |
10 |
Délka [L] |
2000 |
Materiál |
Tvrzené PVC |
Hmotnost [kg] |
0.07 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842538957 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |