Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Podpěrný profil 20x20 Q&E
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Stav při dodání |
Zpracování profilu |
Drážka profilu |
6 |
Rozměr rastru [mm] |
20 |
Průřez |
20x20 |
Typ profilu |
Standard |
Otevřené drážky |
4 |
Rozměry |
20x20 |
Barva |
Natur |
Obalová jednotka |
1 |
Délka max [L max] [mm] |
3000 |
Délka min [L min] [mm] |
50 |
Hmotnost [m] |
0.4 |
Plošný moment setrvačnosti ve směru X [lx] [cm⁴] |
0.7 |
Moment tuhosti v krutu [Wt] [cm³] |
0.17 |
Materiál |
Hliník, eloxovaný |
Oznámení |
DGmax = 45°, Lmin1 / Lmin2 = 335/370 mm |
Povrch profilu [A] [cm²] |
1.6 |
Individuální zpracování profilu [L max i] [mm] |
2300 |
Standardní zpracování profilu, minimální délka |
Dodržte minimální délku |
Moment odporu ve směru Y [Wy] [cm³] |
0.7 |
Plošný moment setrvačnosti ve směru Y [ly] [cm⁴] |
0.7 |
Torzní moment setrvačnosti [It] [cm⁴] |
0.08 |
Moment odporu ve směru X [Wx] [cm³] |
0.7 |
Individuální zpracování profilu |
DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG |
Standardní zpracování profilu |
M6 / D5.8 / D8 / DB8 |
Doporučené příslušenství |
Krycí víčko 20x20, signální šedá,Krycí víčko 20x20, černá |
Hmotnost [kg] |
0 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842993694 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |