Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Podpěrný profil 90x90L Q&E
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Stav při dodání |
Zpracování profilu |
Drážka profilu |
10 |
Průřez |
90x90L |
Rozměr rastru [mm] |
45 |
Typ profilu |
Standard |
Otevřené drážky |
8 |
Rozměry |
90x90 |
Barva |
Natur |
Obalová jednotka |
1 |
Délka max [L max] [mm] |
6070 |
Délka min [L min] [mm] |
50 |
Torzní moment setrvačnosti [It] [cm⁴] |
82.1 |
Moment odporu ve směru X [Wx] [cm³] |
46.9 |
Plošný moment setrvačnosti ve směru X [lx] [cm⁴] |
211.1 |
Moment tuhosti v krutu [Wt] [cm³] |
20.1 |
Materiál |
Hliník, eloxovaný |
Hmotnost [m] |
6.5 |
Povrch profilu [A] [cm²] |
24.1 |
Standardní zpracování profilu [L max] [mm] |
6000 |
Individuální zpracování profilu [L max i] [mm] |
4900 |
Standardní zpracování profilu, minimální délka |
Dodržte minimální délku |
Moment odporu ve směru Y [Wy] [cm³] |
46.9 |
Plošný moment setrvačnosti ve směru Y [ly] [cm⁴] |
211.1 |
Standardní zpracování profilu |
M12 / D9.8 / D17 / DB17 |
Individuální zpracování profilu |
DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG |
Oznámení |
DGmax = 45°, Lmin1 / Lmin2 = 456/612 mm |
Doporučené příslušenství |
Krycí víčko 90x90L, černá,Krycí víčko 90x90L, signální šedá |
Hmotnost [kg] |
0 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842993680 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |