Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Podpěrný profil 90x180L Q&E, L80-5600
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Stav při dodání |
Zpracování profilu |
Drážka profilu |
10 |
Rozměr rastru [mm] |
45 |
Průřez |
90x180L |
Typ profilu |
Standard |
Otevřené drážky |
12 |
Rozměry |
90x180 |
Barva |
Natur |
Délka max [L max] [mm] |
6070 |
Obalová jednotka |
1 |
Délka min [L min] [mm] |
80 |
Standardní zpracování profilu |
M12 / D9,8(C,D,E,F,I,J,K,L)1) / D17(C,D,E,F,I,J,K,L)1) / DB17 / F1(A,G) |
Povrch profilu [A] [cm²] |
42.8 |
Standardní zpracování profilu [L max] [mm] |
6000 |
Individuální zpracování profilu |
DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG |
Individuální zpracování profilu [L max i] [mm] |
4900 |
Standardní zpracování profilu, minimální délka |
Dodržte minimální délku |
Moment odporu ve směru Y [Wy] [cm³] |
89.1 |
Plošný moment setrvačnosti ve směru Y [ly] [cm⁴] |
401 |
Torzní moment setrvačnosti [It] [cm⁴] |
257 |
Moment odporu ve směru X [Wx] [cm³] |
153.3 |
Hmotnost [m] |
11.6 |
Oznámení |
DGmax = 30°, Lmin1 / Lmin2 = 404/508 mm,Standardní zpracování profilu na uvedených drážkách |
Plošný moment setrvačnosti ve směru X [lx] [cm⁴] |
1380 |
Moment tuhosti v krutu [Wt] [cm³] |
47.1 |
Materiál |
Hliník, eloxovaný |
Doporučené příslušenství |
Krycí víčko 90x90L, černá,Krycí víčko 90x90L, signální šedá |
Hmotnost [kg] |
0 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842993677 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |