Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Podpěrný profil 60x90 Q&E
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Stav při dodání |
Zpracování profilu |
Rozměr rastru [mm] |
60 |
Průřez |
60x90 |
Drážka profilu |
10 |
Rozměry |
60x90 |
Otevřené drážky |
6 |
Typ profilu |
Standard |
Barva |
Natur |
Délka max [L max] [mm] |
6070 |
Obalová jednotka |
1 |
Délka min [L min] [mm] |
50 |
Standardní zpracování profilu |
M16 / D9,8 / D17 / DB17 / F1(A, D) |
Povrch profilu [A] [cm²] |
25.8 |
Standardní zpracování profilu [L max] [mm] |
6000 |
Individuální zpracování profilu |
DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG |
Individuální zpracování profilu [L max i] [mm] |
4900 |
Standardní zpracování profilu, minimální délka |
Dodržte minimální délku |
Moment odporu ve směru Y [Wy] [cm³] |
30.2 |
Plošný moment setrvačnosti ve směru Y [ly] [cm⁴] |
90.5 |
Torzní moment setrvačnosti [It] [cm⁴] |
45.8 |
Moment odporu ve směru X [Wx] [cm³] |
47.6 |
Hmotnost [m] |
7 |
Oznámení |
DGmax = 45°, Lmin = 456/612 mm,Standardní zpracování profilu na uvedených drážkách |
Plošný moment setrvačnosti ve směru X [lx] [cm⁴] |
214.2 |
Moment tuhosti v krutu [Wt] [cm³] |
18 |
Materiál |
Hliník, eloxovaný |
Doporučené příslušenství |
Krycí víčko 60x90, černá,Krycí víčko 60x90, signální šedá,Krycí víčko s otvorem 60x90, černá,Krycí víčko s otvorem 60x90, signální šedá |
Hmotnost [kg] |
0 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842993671 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |
3842551050
Krycí víčko s otvorem 60x90, signální šedá
Cena na vyžádání