Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Podpěrný profil 90x360 F2/F2
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Stav při dodání |
Zpracování profilu |
Rozměr rastru [mm] |
45 |
Průřez |
90x360 |
Drážka profilu |
10 |
Otevřené drážky |
12 |
Typ profilu |
Standard |
Rozměry |
90x360 |
Barva |
Natur |
Délka min [L min] [mm] |
110 |
Obalová jednotka |
1 |
Délka max [L max] [mm] |
6000 |
Plošný moment setrvačnosti ve směru X [lx] [cm⁴] |
14065 |
Povrch profilu [A] [cm²] |
90.2 |
Moment odporu ve směru Y [Wy] [cm³] |
157.7 |
Plošný moment setrvačnosti ve směru Y [ly] [cm⁴] |
710 |
Torzní moment setrvačnosti [It] [cm⁴] |
937.1 |
Moment odporu ve směru X [Wx] [cm³] |
781.4 |
Hmotnost [m] |
24.4 |
Moment tuhosti v krutu [Wt] [cm³] |
117.6 |
Materiál |
Hliník, eloxovaný |
Zpracování profilu |
M16: Ve všech tahačích jader |
Doporučené příslušenství |
Krycí víčko 90x90, černá,Krycí víčko 90x90, signální šedá,Krycí víčko s otvorem 90x90, černá,Krycí víčko s otvorem 90x90, signální šedá |
Hmotnost [kg] |
0 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842993436 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |