Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Podpěrný profil 40x40L R
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Stav při dodání |
Variabilní délka |
Rozměr rastru [mm] |
40 |
Drážka profilu |
10 |
Průřez |
40x40L R |
Otevřené drážky |
2 |
ESD |
ano |
Rozměry |
40x40 |
Typ profilu |
oblý |
Barva |
Natur |
Délka min [L min] [mm] |
50 |
Délka max [L max] [mm] |
6070 |
Obalová jednotka |
1 |
Moment odporu ve směru Y [Wy] [cm³] |
3.6 |
Povrch profilu [A] [cm²] |
5 |
Plošný moment setrvačnosti ve směru Y [ly] [cm⁴] |
7.2 |
Torzní moment setrvačnosti [It] [cm⁴] |
2.5 |
Moment odporu ve směru X [Wx] [cm³] |
3.6 |
Hmotnost [m] |
1.3 |
Plošný moment setrvačnosti ve směru X [lx] [cm⁴] |
7.2 |
Moment tuhosti v krutu [Wt] [cm³] |
2 |
Materiál |
Hliník, eloxovaný |
Doporučené příslušenství |
Krycí víčko 40x40 R, signální šedá,Krycí víčko 40x40 R, černá |
Hmotnost [kg] |
0 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842993184 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |