Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Podpěrný profil 100x100L M12/-
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Stav při dodání |
Zpracování profilu |
Drážka profilu |
10 |
Průřez |
100x100L |
Rozměr rastru [mm] |
50 |
Otevřené drážky |
8 |
Rozměry |
100x100 |
Typ profilu |
Standard |
Barva |
Natur |
Obalová jednotka |
1 |
Délka min [L min] [mm] |
60 |
Délka max [L max] [mm] |
6000 |
Plošný moment setrvačnosti ve směru X [lx] [cm⁴] |
318.3 |
Povrch profilu [A] [cm²] |
29.9 |
Moment odporu ve směru Y [Wy] [cm³] |
63.7 |
Plošný moment setrvačnosti ve směru Y [ly] [cm⁴] |
318.3 |
Torzní moment setrvačnosti [It] [cm⁴] |
153.53 |
Moment odporu ve směru X [Wx] [cm³] |
63.7 |
Hmotnost [m] |
8.1 |
Moment tuhosti v krutu [Wt] [cm³] |
31.4 |
Materiál |
Hliník, eloxovaný |
Zpracování profilu |
M12: Ve všech tahačích jader,D17: V drážkách C/H, D/G,D17V: V drážkách A/F, B/E |
Doporučené příslušenství |
Krycí víčko 100x100, černá,Krycí víčko 100x100, signální šedá |
Hmotnost [kg] |
0 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842993172 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |