Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Podpěrný profil 80x80L D17V/D17
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Stav při dodání |
Zpracování profilu |
Průřez |
80x80L |
Rozměr rastru [mm] |
40 |
Drážka profilu |
10 |
ESD |
ano |
Otevřené drážky |
8 |
Typ profilu |
Standard |
Rozměry |
80x80 |
Barva |
Natur |
Délka max [L max] [mm] |
6000 |
Obalová jednotka |
1 |
Délka min [L min] [mm] |
80 |
Povrch profilu [A] [cm²] |
18.2 |
Zpracování profilu |
M12: Ve všech tahačích jader,D17: V drážkách A/F, B/E,D17V: V drážkách C/H, D/G |
Moment odporu ve směru Y [Wy] [cm³] |
33 |
Plošný moment setrvačnosti ve směru Y [ly] [cm⁴] |
132.1 |
Torzní moment setrvačnosti [It] [cm⁴] |
59.8 |
Moment odporu ve směru X [Wx] [cm³] |
33 |
Hmotnost [m] |
4.9 |
Plošný moment setrvačnosti ve směru X [lx] [cm⁴] |
132.1 |
Moment tuhosti v krutu [Wt] [cm³] |
17.2 |
Materiál |
Hliník, eloxovaný |
Doporučené příslušenství |
Krycí víčko 80x80, signální šedá,Krycí víčko 80x80, černá |
Hmotnost [kg] |
0 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842993150 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |