Podpěrný profil 40x160L M12/-
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Stav při dodání |
Zpracování profilu |
Průřez |
40x160L |
Rozměr rastru [mm] |
40 |
Drážka profilu |
10 |
ESD |
ano |
Otevřené drážky |
10 |
Typ profilu |
Standard |
Rozměry |
40x160 |
Barva |
Natur |
Délka max [L max] [mm] |
6000 |
Obalová jednotka |
1 |
Délka min [L min] [mm] |
60 |
Povrch profilu [A] [cm²] |
20.5 |
Moment odporu ve směru Y [Wy] [cm³] |
18.6 |
Plošný moment setrvačnosti ve směru Y [ly] [cm⁴] |
37.2 |
Torzní moment setrvačnosti [It] [cm⁴] |
25.8 |
Moment odporu ve směru X [Wx] [cm³] |
58.3 |
Hmotnost [m] |
5.5 |
Zpracování profilu |
M12: Ve všech tahačích jader,D17: V drážkách B/J, C/I, D/H, E/G |
Plošný moment setrvačnosti ve směru X [lx] [cm⁴] |
466.7 |
Moment tuhosti v krutu [Wt] [cm³] |
14.6 |
Materiál |
Hliník, eloxovaný |
Doporučené příslušenství |
Krycí víčko 40x80, signální šedá,Krycí víčko 40x80, černá |
Hmotnost [kg] |
0 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842993144 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |
Pro tento produkt jsme nalezli náhradní díly v našem katalogu náhradních dílů