Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Podpěrný profil 40x40L M12/-
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Stav při dodání |
Zpracování profilu |
Průřez |
40x40L |
Rozměr rastru [mm] |
40 |
Drážka profilu |
10 |
ESD |
ano |
Otevřené drážky |
4 |
Typ profilu |
Standard |
Rozměry |
40x40 |
Barva |
Natur |
Délka min [L min] [mm] |
60 |
Délka max [L max] [mm] |
6000 |
Obalová jednotka |
1 |
Povrch profilu [A] [cm²] |
5.6 |
Moment odporu ve směru Y [Wy] [cm³] |
4.5 |
Plošný moment setrvačnosti ve směru Y [ly] [cm⁴] |
9.1 |
Torzní moment setrvačnosti [It] [cm⁴] |
1.3 |
Moment odporu ve směru X [Wx] [cm³] |
4.5 |
Hmotnost [m] |
1.5 |
Plošný moment setrvačnosti ve směru X [lx] [cm⁴] |
9.1 |
Moment tuhosti v krutu [Wt] [cm³] |
0.74 |
Materiál |
Hliník, eloxovaný |
Doporučené příslušenství |
Krycí víčko 40x40, signální šedá,Krycí víčko 40x40, černá,Krycí víčko s otvorem 40x40, signální šedá,Krycí víčko s otvorem 40x40, černá |
Hmotnost [kg] |
0 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842993121 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |
3842548782
Krycí víčko s otvorem 40x40, signální šedá
Cena na vyžádání