Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Podpěrný profil 45x60 M12/M16
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Stav při dodání |
Zpracování profilu |
Rozměr rastru [mm] |
45 |
Drážka profilu |
10 |
Průřez |
45x60 |
Typ profilu |
Standard |
Otevřené drážky |
4 |
Rozměry |
45x60 |
Barva |
Natur |
Obalová jednotka |
1 |
Délka max [L max] [mm] |
6000 |
Délka min [L min] [mm] |
180 |
Plošný moment setrvačnosti ve směru X [lx] [cm⁴] |
37.2 |
Povrch profilu [A] [cm²] |
11 |
Moment odporu ve směru Y [Wy] [cm³] |
10.1 |
Plošný moment setrvačnosti ve směru Y [ly] [cm⁴] |
22.7 |
Torzní moment setrvačnosti [It] [cm⁴] |
6.7 |
Moment odporu ve směru X [Wx] [cm³] |
12.4 |
Hmotnost [m] |
3 |
Moment tuhosti v krutu [Wt] [cm³] |
4.09 |
Materiál |
Hliník, eloxovaný |
Zpracování profilu |
D9,8, D17: V drážkách B/D,D9,8V, D17V: V drážkách A/C,LF: V drážkách A/C,F1: V drážce A |
Doporučené příslušenství |
Krycí víčko 45x60, černá,Krycí víčko 45x60, signální šedá,Krycí víčko s otvorem 45x60, černá,Krycí víčko s otvorem 45x60, signální šedá |
Hmotnost [kg] |
0 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842990575 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |