Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Podpěrný profil 45x90 D17/D17, L80-6000
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Stav při dodání |
Zpracování profilu |
Drážka profilu |
10 |
Rozměr rastru [mm] |
45 |
Průřez |
45x90 |
Otevřené drážky |
6 |
Typ profilu |
Standard |
Rozměry |
45x90 |
Barva |
Natur |
Obalová jednotka |
1 |
Délka min [L min] [mm] |
80 |
Délka max [L max] [mm] |
6000 |
Povrch profilu [A] [cm²] |
15.4 |
Moment odporu ve směru Y [Wy] [cm³] |
14.6 |
Plošný moment setrvačnosti ve směru Y [ly] [cm⁴] |
32.8 |
Torzní moment setrvačnosti [It] [cm⁴] |
15.4 |
Moment odporu ve směru X [Wx] [cm³] |
27.7 |
Hmotnost [m] |
4.2 |
Plošný moment setrvačnosti ve směru X [lx] [cm⁴] |
124.6 |
Moment tuhosti v krutu [Wt] [cm³] |
6.61 |
Materiál |
Hliník, eloxovaný |
Zpracování profilu |
M12, M16: Ve všech tahačích jader,D17: V drážkách B/F, C/E,D17V: V drážkách A/D |
Doporučené příslušenství |
Krycí víčko 45x90, černá,Krycí víčko 45x90, signální šedá,Krycí víčko s otvorem 45x90, černá,Krycí víčko s otvorem 45x90, signální šedá |
Hmotnost [kg] |
0 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842990313 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |
3842548804
Krycí víčko s otvorem 45x90, signální šedá
Cena na vyžádání