Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Podpěrný profil 80x80L 4NVS
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Stav při dodání |
Samostatná tyč ve standardní délce |
Drážka profilu |
10 |
Průřez |
80x80L 4NVS |
Rozměr rastru [mm] |
40 |
Typ profilu |
4NVS |
Otevřené drážky |
4 |
ESD |
ano |
Rozměry |
80x80 |
Barva |
Natur |
Obalová jednotka |
1 |
Materiál |
Hliník, eloxovaný |
Povrch profilu [A] [cm²] |
19.3 |
Moment odporu ve směru Y [Wy] [cm³] |
35.6 |
Plošný moment setrvačnosti ve směru Y [ly] [cm⁴] |
142.5 |
Torzní moment setrvačnosti [It] [cm⁴] |
92 |
Moment odporu ve směru X [Wx] [cm³] |
35.6 |
Hmotnost [m] |
5.2 |
Délka [L] |
6070 |
Plošný moment setrvačnosti ve směru X [lx] [cm⁴] |
142.5 |
Moment tuhosti v krutu [Wt] [cm³] |
16.8 |
Doporučené příslušenství |
Krycí víčko 80x80, signální šedá,Krycí víčko 80x80, černá |
Hmotnost [kg] |
31.71 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842538333 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |