Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Podpěrný profil 15x22,5, 10xL=2000mm
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Stav při dodání |
Obalová jednotka ve standardní délce |
Rozměr rastru [mm] |
45 |
Průřez |
15x22,5 |
Drážka profilu |
10 |
Otevřené drážky |
1 |
ESD |
ano |
Rozměry |
15x22,5 |
Typ profilu |
Standard |
Barva |
Natur |
Dodací jednotka |
10 |
Povrch profilu [A] [cm²] |
1.3 |
Moment odporu ve směru Y [Wy] [cm³] |
0.6 |
Plošný moment setrvačnosti ve směru Y [ly] [cm⁴] |
0.3 |
Moment odporu ve směru X [Wx] [cm³] |
0.9 |
Materiál |
Hliník, eloxovaný |
Délka [L] |
2000 |
Plošný moment setrvačnosti ve směru X [lx] [cm⁴] |
0.8 |
Hmotnost [m] |
0.3 |
Doporučené příslušenství |
Krycí víčko 15x22,5, signální šedá,Krycí víčko 15x22,5, černá |
Hmotnost [kg] |
9 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842513576 |