Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Průmyslový hydraulický ventil s vysokým rozsahem výkonu. Spolehlivé omezení tlaku na signál požadované hodnoty.
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Schéma připojení |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Produktová rodina |
3DREP(E)6 |
Provozní tlak, max. [bar] |
100 |
Max. průtok [l/min] |
15 |
Symbol pístu |
P → A, P → B / A → T, B → T |
Způsob připojení |
Montáž na blok |
Jmenovitá velikost |
6 |
Typ ovládání |
Elektrické s externí elektronikou |
Počet přípojek |
4 |
Počet pracovních poloh |
3 |
Napájecí napětí |
24 VDC |
Elektrická zástrčka |
Konektor 3pólový (2 + PE) |
Popis elektrického zapojení |
Konektor 3pólový (2 + PE) dle ČSN EN 175301-803 |
Hydraulická kapalina |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Těsnění |
NBR |
Hmotnost [kg] |
2.45 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | 2b039e55-23ce-4f40-8bb0-9bd921577b36 |
Návod k obsluze | fd315abc-32d4-458f-a98a-b2dcd75a090d |
R901017011
Protizástrčka, 3pólová (2 + PE) dle ČSN EN 175301-803, bez zapojení, černá
Cena na vyžádáníR901017010
Protizástrčka, 3pólová (2 + PE) dle ČSN EN 175301-803, bez zapojení, šedá
Cena na vyžádáníR901439037
Ventilové zesilovače pro proporcionální ventily se 2 magnety bez zpětné vazby
Cena na vyžádáníR901439038
Ventilové zesilovače pro proporcionální ventily se 2 magnety bez zpětné vazby
Cena na vyžádání