Pracovní otočná židle Dynamic-PU vysoká
Charakteristiky produktu | |
---|---|
max. zatížení [kg] [kg] |
120 |
Normovaná bezpečnost GS |
ano |
Clean Room |
ne |
Oznámení |
DIN 68877 |
Upozornění k materiálu |
Plocha sedáku a opěradlo: Pěna PU, černá, plošné rýhování voštinového vzhledu,Podnožový kříž: Ocel,Váleček: PP měkký, určeno pro tvrdé průmyslové podlahové krytiny |
Provedení [A] |
Posuvník |
Výška sedáku [min] [mm] |
580 |
Výška sedáku [max] [mm] |
820 |
Nezbytné příslušenství |
Pomůcka pro vylezení, kruh pro nohy, područka |
Hmotnost [kg] |
20.3 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842546763 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |
Pro tento produkt jsme nalezli náhradní díly v našem katalogu náhradních dílů