Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Drážkované matice NMZ pro pevné uložení 20 x 1 mm
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Jmenovitá velikost [mm] |
NMZ 20x1 |
Utahovací moment [Nm] |
18 |
Vnější průměr D [mm] |
32 |
Hmotnost m (g) [g] |
35 |
Hmotnost [kg] |
0.04 |
Rozměr B [mm] |
10 |
Rozměr b [mm] |
4 |
Rozměr c [mm] |
5 |
Rozměr D [mm] |
32 |
Rozměr d1 [mm] |
27 |
Rozměr e [mm] |
26 |
Rozměr t [mm] |
2 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | 8516e0f6-8d8e-47ec-9777-b3af5bac1d2a |
Návod k obsluze | c53f2676-5dc1-4054-a306-0fdaf897d7ce |