Plechový stěrač pro kuličková vedení
Velikost = 25
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Příslušenství pro |
Vodicí kladka |
Jmenovitá velikost [mm] |
25 |
Hmotnost [kg] |
0.02 |
Typ |
s krycím pásem |
Rozměr A4 (profilová vedení) [mm] |
47 |
Rozměr B3 [mm] |
3.4 |
Rozměr B4 [mm] |
1 |
Rozměr průměr S12 (profilová vedení) [mm] |
7 |
Rozměr průměr S9 (profilová vedení) [mm] |
4 |
Rozměr E8 (profilová vedení) [mm] |
38.3 |
Rozměr E9 (profilová vedení) [mm] |
11 |
Rozměr H3 [mm] |
29.5 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Návod k obsluze | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |
Pro tento produkt jsme nalezli náhradní díly v našem katalogu náhradních dílů