Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Jednotka přírubového ložiska obsahuje: Pouzdro přesného přírubového ložiska z oceli se dvěma předpjatými radioaxiálními kuličkovými ložisky, drážkovanou matici, víko
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Jmenovitá velikost [mm] |
32 |
Utahovací moment [Nm] |
18 |
Dynamická nosnost C [N] |
25900 |
Statická nosnost C0 [N] |
40500 |
Hmotnost [kg] |
1.86 |
Typ |
Axiální kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem |
Rozměr A [mm] |
80 |
Rozměr B [mm] |
30 |
Rozměr D [mm] |
47 |
Rozměr d [mm] |
20 |
Rozměr D1 g6 [mm] |
70 |
Rozměr D2 [mm] |
72 |
Rozměr D3 [mm] |
106 |
Rozměr L |
60 |
Rozměr L1 |
32 |
Rozměr L2 [mm] |
15 |
Rozměr L3 [mm] |
10 |
Rozměr L6 [mm] |
3 |
Rozměr V [mm] |
58 |
Rozměr W [mm] |
88 |
Rozměr Y [mm] |
14 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | 8516e0f6-8d8e-47ec-9777-b3af5bac1d2a |
Návod k obsluze | c53f2676-5dc1-4054-a306-0fdaf897d7ce |