Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Lineární sada (ocel)
KP Compact, příruba
Drážky kluzné dráhy = 2
Průměr hřídele d = 25
SPECIAL = úprava délky hřídele podle výkresu
Bez těsnění
Provedení: Normální
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Průměr hřídele d [mm] |
25 |
Konstrukce vedení s kuličkovými pouzdry |
F - Příruba |
Konstrukční série |
Točivý moment |
Dynamická nosnost C [N] |
3030 |
Zápatí dynamické nosnosti C |
Nosnosti odpovídají minimálním hodnotám, neboť směr zatížení nemůže být vždy jasně definován. |
Max. zrychlení amax [m/s²] |
150 |
Maximální přípustná lineární rychlost vmax [m/s] |
3 |
Dynamický torzní moment únosnosti Mt [Nm] |
24 |
Statická nosnost C0 [N] |
2180 |
Poznámka pod čarou pro statickou nosnost C0 |
Nosnosti odpovídají minimálním hodnotám, neboť směr zatížení nemůže být vždy jasně definován. |
Hmotnost m (kg/m) [kg/m] |
3.8 |
Přípustná okolní teplota |
- 10 °C ... + 80 °C |
Hmotnost [kg] |
0 |
Typ |
Lineární sada |
Rozměr B [mm] |
29 |
Rozměr D h6 [mm] |
56 |
Rozměr D1 [mm] |
40 |
Rozměr D2 [mm] |
82 |
Rozměr D3 [mm] |
68 |
Rozměr D4 [mm] |
56 |
Rozměr L H11 [mm] |
68 |
Rozměr L1 |
14 |
Rozměr L2 [mm] |
10 |
Rozměr S [mm] |
6.6 |
Rozměr V [mm] |
5.5 |
Standardní délka l hřídele [mm] |
500 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | c71b0252-e58d-4986-acf6-ba4e3a13d7b1 |
Návod k obsluze | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |