Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Plastová krytka
Hodí se pro kuličková vedení NRFG
Velikost = 20
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Příslušenství pro |
Vodicí kolejnice |
Jmenovitá velikost [mm] |
20 |
Hmotnost [kg] |
0.01 |
Upozornění týkající se výrobku |
U objednávky náhradních krycích víček je přípustné pouze toto číslo materiálu. |
Typ |
Samostatná krytka |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Návod k obsluze | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |