Krycí víčko 30x60°, signální šedá
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Průřez |
30x60 |
Rozměr rastru [mm] |
30 |
Drážka profilu |
8 |
Barva |
Signální šedá |
Obalová jednotka |
20 |
Materiál |
PP |
Hmotnost [kg] |
0.01 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842551012 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |
Pro tento produkt jsme nalezli náhradní díly v našem katalogu náhradních dílů