Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Krycí víčko s otvorem 40x40, černá
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Drážka profilu |
10 |
Rozměr rastru [mm] |
40 |
Průřez |
40x40 |
ESD |
ano |
Barva |
Černá |
Obalová jednotka |
20 |
Materiál |
PP |
Hmotnost [kg] |
0.01 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842548783 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |