Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Krycí víčko uzávěr průchozí otvor D7,8
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Barva |
Světle šedá (RAL 7035) |
Obalová jednotka |
100 |
Průměr D [mm] |
7.8 |
Materiál |
PA |
Hmotnost [kg] |
0.01 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842538566 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |