Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Charakteristiky ventilů Rexroth uloženy v přístroji. Optimalizace ventilů pomocí tlačítka. Diagnostika: Stav LED kontrolky a měřicí zdířky pro parametry, požadované hodnoty a skutečné hodnoty. Rampové generátory mohou být nastaveny samostatně.
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Produktová rodina |
VT-MSPA |
Napájecí napětí |
24 VDC |
Elektrická zástrčka |
Šroubové svorky |
Popis elektrického zapojení |
Šroubové svorky |
Konektivita |
Analog., požadovaná hodnota 0 … 10 V |
Popis shody |
CE - Elektromagnetická kompatibilita 2014/30/EU |
Design |
Modul |
Hmotnost [kg] |
0.28 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | 372cf563-d42b-44a8-a817-b59e2c86fbb2 |
Návod k obsluze | 65a3019b-eb02-4a05-b1e4-b4dd3bf78980 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |