Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Klasifikace produktové rodiny |
Otvor v krytu 021-E |
Typ produktové rodiny |
Housings |
Způsob připojení |
Připojení závity |
Otvor k našroubování |
021-E |
Přípojky |
G 1 |
Hydraulická kapalina |
HL,HLP |
Rodina výrobků |
Těleso |
Typ výrobku |
Otvor k našroubování 021-E |
Hmotnost [kg] |
1.76 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18325-75 |