Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Ochranný kryt AL, VFplus 65, 45°
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Úhel ohybu [α] [°] |
45 |
Konstrukční velikost [b] [mm] |
65 |
Hmotnost [kg] |
0.31 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842551546 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |