Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Ochranný kryt pro ST 5/XH, ST 5/H b=455 p1/p2=130/130
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Rozchod [b] [mm] |
455 |
Přechod rozdílných válečkových rastrů [p1/p2] |
130/130 |
Materiál |
Ocel, pozinkovaná |
Hmotnost [kg] |
0.85 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842545482 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |