Ochranné kryty pro ST 5/XH, ST 5/H 845/130
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Rozchod [b] [mm] |
845 |
Válečkový rastr [p] [mm] |
130 |
Materiál |
Ocel, pozinkovaná |
Hmotnost [kg] |
1.7 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842545361 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |
Pro tento produkt jsme nalezli náhradní díly v našem katalogu náhradních dílů