Průmyslový hydraulický ventil s vysokým rozsahem výkonu. Spolehlivé zablokování průtoku oleje podle hydraulického symbolu

  • Přímé ovládání
  • Bezúniková blokace v kanálu A
  • Otevírací tlak 1,5 bar

Charakteristiky produktu

Schéma připojení

ISO 4401-03-02-0-05

Produktová rodina

Z1S6

Provozní tlak, max. [bar]

350

Max. průtok [l/min]

40

Symbol pístu

A1 → A2

Způsob připojení

Mezideska

Jmenovitá velikost

6

Typ ovládání

s mechanickou obsluhou

Počet přípojek

4

Počet pracovních poloh

2

Popis elektrického zapojení

0

Hydraulická kapalina

HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR

Těsnění

FKM

Hmotnost [kg]

0.78

Typ dokumentu Odkaz ke stažení
Katalogový list a1cdff16-1354-4150-a8c3-1339d7a836f0
Návod k obsluze fd315abc-32d4-458f-a98a-b2dcd75a090d

Pro tento produkt jsme nalezli náhradní díly v našem katalogu náhradních dílů

Otevřít katalog