Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Průmyslový hydraulický ventil s vysokým rozsahem výkonu. Spolehlivá redukce vstupního tlaku na nastavenou hodnotu.
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Schéma připojení |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Produktová rodina |
DR6D |
Provozní tlak, max. [bar] |
315 |
Max. průtok [l/min] |
60 |
Symbol pístu |
P → A |
Způsob připojení |
Montáž na blok |
Jmenovitá velikost |
6 |
Typ ovládání |
s mechanickou obsluhou |
Počet přípojek |
4 |
Popis elektrického zapojení |
Konektor 3pólový (2 + PE) dle EN 175301-803 |
Hydraulická kapalina |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Těsnění |
NBR |
Hmotnost [kg] |
1.52 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | 1b2e9e0d-619c-4718-a8a1-85999dd80357 |
Návod k obsluze | fd315abc-32d4-458f-a98a-b2dcd75a090d |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |