Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Maximální otáčky na výstupu (1/min) [min⁻¹] |
310 |
Upnutí nástroje |
3/8" čtyřhran |
Hmotnost [kg] |
1.99 |
Kód |
NXA030S-36V |
Pracovní rozsah (max) [Nm] |
30 |
Pracovní rozsah (min) [Nm] |
6 |
Objednací číslo |
0608842002 |
Montážní délka |
534 |
Hmotnost [kg] |
3.25 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=0608842002 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |