• Pneumatické ovládání
  • Připojení přes samotěsnicí zásuvkové přípojky 4 mm
  • Upevňovací systém pro desku s drážkami
  • Průmyslový standard

Charakteristiky produktu

Komponenty

Ventily

Provozní tlak max. [bar]

10

Jmenovitý průtok [l/min]

640

Připojovací závit

G1/8

Způsob ovládání

Pneumatický

Hmotnost [kg]

0.16

Pro tento produkt jsme nalezli náhradní díly v našem katalogu náhradních dílů

Otevřít katalog