Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Podpěrný profil 90x90L 4NVS
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Stav při dodání |
Zpracování profilu |
Rozměr rastru [mm] |
45 |
Průřez |
90x90L 4NVS |
Drážka profilu |
10 |
Rozměry |
90x90 |
Otevřené drážky |
4 |
Typ profilu |
4NVS |
Barva |
Natur |
Délka min [L min] [mm] |
50 |
Délka max [L max] [mm] |
6070 |
Obalová jednotka |
1 |
Materiál |
Hliník, eloxovaný |
Povrch profilu [A] [cm²] |
24.2 |
Moment odporu ve směru Y [Wy] [cm³] |
49.2 |
Plošný moment setrvačnosti ve směru Y [ly] [cm⁴] |
220.9 |
Torzní moment setrvačnosti [It] [cm⁴] |
127 |
Moment odporu ve směru X [Wx] [cm³] |
49.2 |
Hmotnost [m] |
6.5 |
Plošný moment setrvačnosti ve směru X [lx] [cm⁴] |
220.9 |
Moment tuhosti v krutu [Wt] [cm³] |
22 |
Doporučené příslušenství |
Krycí víčko 90x90L, černá,Krycí víčko 90x90L, signální šedá |
Hmotnost [kg] |
0 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842993621 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |