Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Podpěrný profil 30x30 3N, 20xL=6070mm
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Stav při dodání |
Obalová jednotka ve standardní délce |
Rozměr rastru [mm] |
30 |
Drážka profilu |
8 |
Průřez |
30x30 3N |
Otevřené drážky |
3 |
Typ profilu |
3N |
Rozměry |
30x30 |
Barva |
Natur |
Dodací jednotka |
20 |
Plošný moment setrvačnosti ve směru X [lx] [cm⁴] |
3.1 |
Materiál |
Hliník, eloxovaný |
Moment tuhosti v krutu [Wt] [cm³] |
0.73 |
Povrch profilu [A] [cm²] |
3.3 |
Moment odporu ve směru Y [Wy] [cm³] |
2.1 |
Plošný moment setrvačnosti ve směru Y [ly] [cm⁴] |
2.8 |
Torzní moment setrvačnosti [It] [cm⁴] |
0.86 |
Moment odporu ve směru X [Wx] [cm³] |
2.3 |
Hmotnost [m] |
0.9 |
Délka [L] |
6070 |
Doporučené příslušenství |
Krycí víčko 30x30, černá,Krycí víčko s otvorem 30x30, černá,Krycí víčko s otvorem 30x30, signální šedá |
Hmotnost [kg] |
122.7 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842557221 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |