Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Podpěrný profil 60x60, L6070
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Stav při dodání |
Samostatná tyč ve standardní délce |
Rozměr rastru [mm] |
60 |
Drážka profilu |
10 |
Průřez |
60x60 |
Otevřené drážky |
4 |
Typ profilu |
Standard |
Rozměry |
60x60 |
Barva |
Natur |
Obalová jednotka |
1 |
Plošný moment setrvačnosti ve směru X [lx] [cm⁴] |
52.2 |
Moment tuhosti v krutu [Wt] [cm³] |
8.8 |
Materiál |
Hliník, eloxovaný |
Povrch profilu [A] [cm²] |
14.4 |
Moment odporu ve směru Y [Wy] [cm³] |
17.4 |
Plošný moment setrvačnosti ve směru Y [ly] [cm⁴] |
52.2 |
Torzní moment setrvačnosti [It] [cm⁴] |
15.8 |
Moment odporu ve směru X [Wx] [cm³] |
17.4 |
Hmotnost [m] |
3.9 |
Délka [L] |
6070 |
Doporučené příslušenství |
Krycí víčko 60x60, signální šedá,Krycí víčko 60x60, černá,Krycí víčko s otvorem 60x60, signální šedá,Krycí víčko s otvorem 60x60, černá |
Hmotnost [kg] |
12.4 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842557212 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |
3842551050
Krycí víčko s otvorem 60x90, signální šedá
Cena na vyžádání3842548810
Krycí víčko s otvorem 60x60, signální šedá
Cena na vyžádání