Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Podpěrný profil 45x45, 20xL=6070mm
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Stav při dodání |
Obalová jednotka ve standardní délce |
Rozměr rastru [mm] |
45 |
Průřez |
45x45 |
Drážka profilu |
10 |
Otevřené drážky |
4 |
ESD |
ano |
Rozměry |
45x45 |
Typ profilu |
Standard |
Barva |
Natur |
Dodací jednotka |
20 |
Povrch profilu [A] [cm²] |
7.5 |
Moment odporu ve směru Y [Wy] [cm³] |
6.1 |
Plošný moment setrvačnosti ve směru Y [ly] [cm⁴] |
13.8 |
Torzní moment setrvačnosti [It] [cm⁴] |
2.65 |
Moment odporu ve směru X [Wx] [cm³] |
6.1 |
Hmotnost [m] |
2 |
Materiál |
Hliník, eloxovaný |
Moment tuhosti v krutu [Wt] [cm³] |
0.96 |
Délka [L] |
6070 |
Plošný moment setrvačnosti ve směru X [lx] [cm⁴] |
13.8 |
Doporučené příslušenství |
Krycí víčko 45x45, signální šedá,Krycí víčko 45x45, černá,Krycí víčko s otvorem 45x45, signální šedá,Krycí víčko s otvorem 45x45, černá |
Hmotnost [kg] |
248 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842553614 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |
3842548796
Krycí víčko s otvorem 45x45, signální šedá
Cena na vyžádání