Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Zarážka D28L, N10
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Obalová jednotka |
1 |
Upevňovací materiál |
4x šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380-M6x14,4x matice s nákružkem M6,2x šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380-M6x35,2x podložka DIN 9021-6,4,2x matice s nákružkem M8,2x šroub s hlavou T M8x20 |
Upozornění k materiálu |
Zarážka: Ušlechtilá ocel, EPDM,Montážní deska: Hliník |
Rozsah dodávky |
Vč. upevňovacího materiálu |
Hmotnost [kg] |
0.87 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842548132 |
Návod k obsluze | search?s=download&q=3842548132 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |