Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Mazací adaptér pro kuličkové kladky SNH R1621 nebo SLH R1624
Materiál: Plast
Velikost 15
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Příslušenství pro |
Vodicí kladka |
Jmenovitá velikost [mm] |
15 |
Vnější průměr D [mm] |
12 |
Hmotnost [kg] |
0.01 |
Rozměr D [mm] |
12 |
Rozměr D1 [mm] |
6.2 |
Rozměr D2 [mm] |
3.4 |
Rozměr F [mm] |
3.7 |
Rozměr F1 [mm] |
3.1 |
Rozměr F2 [mm] |
0.5 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Návod k obsluze | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |